Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique | Point de sortie d'interrupteur | Valeur initiale de la plage de mesure de la pression (Barre) | Valeur finale de la plage de mesure de la pression (Barre) | Pression de surcharge maximale (Barre) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.57 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022767 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022821 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022839 | |||
301.57 € | 1 | 12 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022749 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022785 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022803 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022758 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022812 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022830 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022740 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022776 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022794 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022768 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022822 | |||
349.71 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022840 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022750 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022786 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022804 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022759 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022813 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022831 | |||
301.57 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022741 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022777 | |||
349.71 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022795 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022769 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022823 | |||
328.86 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022841 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022751 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022787 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022805 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022760 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022814 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022832 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022742 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022778 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022796 | |||
280.72 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022770 | |||
328.86 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022824 | |||
328.86 € | 1 | 39 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022842 | |||
280.72 € | 1 | 12 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022752 | |||
328.86 € | 1 | 12 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022788 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022806 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022761 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022815 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022833 | |||
280.72 € | 1 | 3 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022743 | |||
328.86 € | 1 | 12 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022779 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022797 | |||
280.72 € | 1 | 5 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022771 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022825 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022843 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022753 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022789 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage G 1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022807 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022762 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022816 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022834 | |||
280.72 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022744 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022780 | |||
328.86 € | 1 | 4 jours | Filetage interne G 1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022798 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0:: 80 | IP | IP67 | Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié, ABS |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux en contact avec les médias | Acier inoxydable fortement allié | Type d'affichage | Affichage LED, alphanumérique à 4 caractères | Fonction de l'élément de commutation | Contact à ouverture/contact à fermeture, commutable |
Courant de sortie max.(mA) | 250 | Température minimale du milieu(°C) | -20 | Température maximale du milieu(°C) | 85 |
Indice IP | IP65, IP67 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 15-35 | Précision de répétition en ± %FS | 0.15 %FS |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-: -: -], Fluides gazeux, Fluides liquides | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive | Poids(g) | 230 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
Point de sortie d'interrupteur
Valeur initiale de la plage de mesure de la pression(Barre)
Valeur finale de la plage de mesure de la pression(Barre)
Pression de surcharge maximale(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles