Transmetteur de pression, série SPTE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
SPTE-P10R-F-B-2.5K
SPTE-P10R-F-V-2.5K
SPTE-P10R-Q3-B-2.5K
SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
SPTE-P10R-Q4-B-2.5K
SPTE-P10R-Q4-V-2.5K
SPTE-P10R-S4-B-2.5K
SPTE-P10R-S4-V-2.5K
SPTE-P10R-S6-B-2.5K
SPTE-P10R-S6-V-2.5K
SPTE-V1R-F-B-2.5K
SPTE-V1R-F-V-2.5K
SPTE-V1R-PC10-B-2.5K
SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
SPTE-V1R-Q3-B-2.5K
SPTE-V1R-Q3-V-2.5K
SPTE-V1R-Q4-B-2.5K
SPTE-V1R-Q4-V-2.5K
SPTE-V1R-S4-B-2.5K
SPTE-V1R-S4-V-2.5K
SPTE-V1R-S6-B-2.5K
SPTE-V1R-S6-V-2.5K
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Plage de tension de fonctionnement DC
(V)
Valeur initiale de la plage de mesure de la pression
(Barre)
Valeur finale de la plage de mesure de la pression
(Barre)
Pression de surcharge maximale
(Barre)
N° de pièce du fabricant
-

63.80 €

1 Disponible 12 jours Cartouche 10 mm18-30-1158025976

48.77 €

1 4 jours Bride10-3001015571483

48.77 €

1 7 jours Bride18-3001015571488

50.95 €

1 4 jours QS-310-3001015571481

50.95 €

1 4 jours QS-318-3001015571486

50.95 €

1 4 jours QS-410-3001015571482

50.95 €

1 4 jours QS-418-3001015571487

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-410-3001015571479

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-418-3001015571484

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-610-3001015571480

46.58 €

1 3 jours Manchon enfichable QS-618-3001015571485

48.77 €

1 4 jours Bride10-300-15571473

48.77 €

1 4 jours Bride18-300-15571478
-

63.80 €

1 Disponible 12 jours Cartouche 10 mm10-300-158025975
-

63.80 €

1 Disponible 12 jours Cartouche 10 mm18-300-158025974

50.95 €

1 4 jours QS-310-300-15571471

50.95 €

1 4 jours QS-318-300-15571476

50.95 €

1 4 jours QS-410-300-15571472

50.95 €

1 4 jours QS-418-300-15571477

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-410-300-15571469

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-418-300-15571474

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-610-300-15571470

46.58 €

1 4 jours Manchon enfichable QS-618-300-15571475

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 50 IP IP40 Matériau du boîtier PA renforcé
Température minimale du milieu(°C) 0 Température maximale du milieu(°C) 50 Indice IP IP40
Précision de répétition en ± %FS 0.3 %FS Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive
Poids(g) 35

Assistance technique