Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PU-9-SW |
PU-13-SW |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Dureté shore | Poids du produit par longueur (kg/m) | Pression de service min. (Barre) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 50 | 3 jours | 11.6 | 9 | 76 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | A 91 +/-3 | 0.056 | 0 | 12134 | |||
16.18 € | 50 | 3 jours | 17.6 | 13 | 83 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 13 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | A 86 +/-3 | 0.133 | -0.95 | 12133 |
Loading...
Unité de conditionnement(m) | 50 | Matériau du tube pneumatique | TPE-U(PU) | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -35 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique
Dureté shore
Poids du produit par longueur(kg/m)
Pression de service min.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles