Tube en plastique, série PQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQ-PA-12X1.5X3000
PQ-PA-15X1.5X3000
PQ-PA-18X2X3000
PQ-PA-22X2X3000
PQ-PA-28X2.5X3000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Poids du produit par longueur
(kg/m)
Pression de service max.
(Barre)
N° de pièce du fabricant

17.32 €

1 8 jours 1290.05115177728

20.94 €

1 8 jours 15120.06515177729

33.45 €

1 8 jours 18140.10315177730

42.11 €

1 8 jours 22180.1315177731

45.14 €

1 8 jours 28230.20410194594

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du tube pneumatique PA Couleur Noir Pression de service min.(Barre) -0.95
Température min. du milieu(°C) -25 Température max. du milieu(°C) 75 Température ambiante min.(°C) -25
Température ambiante max.(°C) 75

Assistance technique