Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Unité de conditionnement (m) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Couleur | Poids du produit par longueur (kg/m) | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.6 | 8 | 50 | 17 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.0178 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159674 | |||
1.85 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.6 | 8 | 50 | 17 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0178 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152822 | |||
2.83 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 16 | 50 | 26.5 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.0384 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159675 | |||
2.83 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 16 | 50 | 26.5 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0384 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152823 | |||
4.26 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.7 | 24 | 1 ... 50 | 37 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.0604 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159676 | |||
4.26 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.7 | 24 | 1 ... 50 | 37 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0604 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152824 | |||
6.20 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 54 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Bleu/noir | 0.0978 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 159677 | |||
6.20 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 54 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Argenté | 0.0978 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152825 | |||
1.51 € | 50 | 7 jours | 4 | 2.6 | 8 | 50 | 16 | Pour connecteur ø extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.017 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | 197396 | |||
2.34 € | 50 | 7 jours | 6 | 4 | 10 | 50 | 26 | Pour connecteur ø extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.0366 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | 197397 | |||
3.48 € | 50 | 7 jours | 8 | 5.7 | 21 | 1 ... 50 | 37 | Pour connecteur ø extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu/noir | 0.0574 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | 197398 | |||
5.12 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 52 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Bleu/noir | 0.093 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com | 197399 |
Loading...
Matériau du tube pneumatique | TPE-U(PU) | Dureté shore | D 52 +/-3 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -35 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unité de conditionnement(m)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique
Couleur
Poids du produit par longueur(kg/m)
Milieu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles