Tuyau d'Air, série PFAN

Tuyau d'Air, série PFAN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFAN-3X0.5-NT
PFAN-4X0.75-NT
PFAN-6X1-NT
PFAN-8X1.25-NT
PFAN-10X1.5-NT
PFAN-12X1.75-NT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Rayon de courbure pertinent pour le débit
(mm)
Raccord pneumatique Poids du produit par longueur
(kg/m)
Pression de service max.
(Barre)
N° de pièce du fabricant

5.03 €

50 4 jours 32.31030Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mm0.0075158061167

7.51 €

50 4 jours 42.91137Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord0.01215197061

13.74 €

50 12 jours 641250Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord0.03416197062

19.58 €

50 4 jours 85.925110Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord0.04915197063

27.34 €

50 4 jours 10722140Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm0.08716197064

42.63 €

50 4 jours 128.429165Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm0.12516197065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de conditionnement(m) 50 Matériau du tube pneumatique PFA Couleur Naturel
Dureté shore D 60 +5 Pression de service min.(Barre) -0.95 Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 150 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com

Assistance technique