Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Couleur | Poids du produit par longueur (kg/m) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.9 | 12 | 25 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu | 0.0056 | 558205 | |||
1.20 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.9 | 12 | 25 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Naturel | 0.0056 | 193403 | |||
1.20 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.9 | 12 | 25 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Rouge | 0.0056 | 558217 | |||
1.20 € | 50 | 7 jours | 4 | 2.9 | 12 | 25 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0056 | 558211 | |||
1.20 € | 50 | 4 jours | 4 | 2.9 | 12 | 25 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Noir | 0.0056 | 195280 | |||
1.58 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 11 | 32 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu | 0.0147 | 558206 | |||
1.58 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 11 | 32 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Naturel | 0.0147 | 193404 | |||
1.58 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 11 | 32 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Rouge | 0.0147 | 558218 | |||
1.58 € | 50 | 4 jours | 6 | 4 | 11 | 32 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0147 | 558212 | |||
1.58 € | 50 | 3 jours | 6 | 4 | 11 | 32 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Noir | 0.0147 | 195281 | |||
2.72 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.9 | 23 | 50 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Bleu | 0.0214 | 558207 | |||
2.72 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.9 | 23 | 50 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Naturel | 0.0214 | 193405 | |||
2.72 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.9 | 23 | 50 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Rouge | 0.0214 | 558219 | |||
2.72 € | 50 | 4 jours | 8 | 5.9 | 23 | 50 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Argenté | 0.0214 | 558213 | |||
2.72 € | 50 | 3 jours | 8 | 5.9 | 23 | 50 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Noir | 0.0214 | 195282 | |||
3.83 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 22 | 57 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 0.0375 | 558208 | |||
3.83 € | 50 | 3 jours | 10 | 7 | 22 | 57 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Naturel | 0.0375 | 193406 | |||
3.83 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 22 | 57 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Rouge | 0.0375 | 558220 | |||
3.83 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 22 | 57 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Argenté | 0.0375 | 558214 | |||
3.83 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 22 | 57 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | Noir | 0.0375 | 195283 | |||
5.09 € | 50 | 3 jours | 12 | 8.4 | 23 | 65 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 0.054 | 558209 | |||
5.09 € | 50 | 4 jours | 12 | 8.4 | 23 | 65 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | Naturel | 0.054 | 193407 | |||
5.09 € | 50 | 7 jours | 12 | 8.4 | 23 | 65 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | Rouge | 0.054 | 558221 | |||
5.09 € | 50 | 4 jours | 12 | 8.4 | 23 | 65 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | Argenté | 0.054 | 558215 | |||
5.09 € | 50 | 3 jours | 12 | 8.4 | 23 | 65 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | Noir | 0.054 | 195284 | |||
5.88 € | 50 | 4 jours | 14 | 10 | 40 | 80 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mm | Naturel | 0.07 | 570424 | |||
5.88 € | 50 | 3 jours | 14 | 10 | 40 | 80 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mm | Noir | 0.07 | 570423 | |||
7.49 € | 50 | 4 jours | 16 | 12 | 55 | 95 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 0.082 | 558210 | |||
7.49 € | 50 | 4 jours | 16 | 12 | 55 | 95 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | Naturel | 0.082 | 539064 | |||
7.49 € | 50 | 7 jours | 16 | 12 | 55 | 95 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | Rouge | 0.082 | 558222 | |||
7.49 € | 50 | 4 jours | 16 | 12 | 55 | 95 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | Argenté | 0.082 | 558216 | |||
7.49 € | 50 | 4 jours | 16 | 12 | 55 | 95 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | Noir | 0.082 | 539065 |
Loading...
Unité de conditionnement(m) | 50 | Matériau du tube pneumatique | PE | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 14 | Température ambiante min.(°C) | -30 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique
Couleur
Poids du produit par longueur(kg/m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles