Tuyau à air, série PUN【1-500 pièces par conditionnement】

Tuyau à air, série PUN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tuyau à air, série PUN
  • Tuyau à air, série PUN
  • Tuyau à air, série PUN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUN-3X0.5-BL-500
PUN-3X0.5-GE
PUN-3X0.5-GN
PUN-3X0.5-RT
PUN-3X0.5-SI
PUN-3X0.5-SI-500
PUN-3X0.5-SW
PUN-4X0.75-BL
PUN-4X0.75-BL-500
PUN-4X0.75-GE
PUN-4X0.75-GN
PUN-4X0.75-RT
PUN-4X0.75-SI
PUN-4X0.75-SI-500
PUN-4X0.75-SW
PUN-4X0.75-SW-500
PUN-6X1-BL
PUN-6X1-BL-500
PUN-6X1-GE
PUN-6X1-GN
PUN-6X1-RT
PUN-6X1-SI
PUN-6X1-SW
PUN-6X1-SW-500
PUN-8X1.25-BL
PUN-8X1.25-BL-400
PUN-8X1.25-GE
PUN-8X1.25-GN
PUN-8X1.25-RT
PUN-8X1.25-SI
PUN-8X1.25-SI-400
PUN-8X1.25-SW
PUN-8X1.25-SW-400
PUN-10X1.5-BL
PUN-10X1.5-BL-300
PUN-10X1.5-GE
PUN-10X1.5-GN
PUN-10X1.5-RT
PUN-10X1.5-SI
PUN-10X1.5-SI-300
PUN-10X1.5-SW
PUN-10X1.5-SW-300
PUN-12X2-BL
PUN-12X2-BL-200
PUN-12X2-GE
PUN-12X2-GN
PUN-12X2-RT
PUN-12X2-SI
PUN-12X2-SI-200
PUN-12X2-SW
PUN-12X2-SW-200
PUN-14X2-BL
PUN-14X2-SI
PUN-14X2-SW
PUN-16X2.5-BL
PUN-16X2.5-BL-100
PUN-16X2.5-GE
PUN-16X2.5-GN
PUN-16X2.5-RT
PUN-16X2.5-SI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Unité de conditionnement
(m)
Rayon de courbure pertinent pour le débit
(mm)
Raccord pneumatique Couleur Dureté shore Poids du produit par longueur
(kg/m)
Pression de service max.
(Barre)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant
-

357.72 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 32.1950012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmBleuD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525745

0.71 €

50 4 jours 32.195012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmJauneD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178416

0.71 €

50 4 jours 32.195012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmVertD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178423

0.71 €

50 4 jours 32.195012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmRougeD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178409

0.71 €

50 7 jours 32.191 ... 5012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmArgentéD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152583
-

357.72 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 32.1950012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmArgentéD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525738

0.71 €

50 4 jours 32.195012Pour raccord enfichable diamètre extérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 2 mmNoirD 52 +/-30.004410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159661

0.80 €

50 3 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159662
-

396.75 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 42.6850017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525746

0.82 €

50 4 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordJauneD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178417

0.82 €

50 4 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordVertD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178424

0.82 €

50 4 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordRougeD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178410

0.80 €

50 4 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgentéD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152584
-

396.75 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 42.6850017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgentéD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525739

0.80 €

50 4 jours 42.685017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159663
-

396.75 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 42.6850017Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.008910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553937

1.17 €

50 4 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159664
-

611.40 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 641650026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525747

1.18 €

50 4 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordJauneD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178418

1.18 €

50 8 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordVertD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178425

1.18 €

50 8 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordRougeD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178411

1.17 €

50 3 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordArgentéD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152586

1.17 €

50 3 jours 64165026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159665
-

611.40 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 641650026.5Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.019210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553938

1.68 €

50 3 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159666
-

723.27 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 85.72440037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordBleuD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525748

1.71 €

50 4 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordJauneD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178419

1.71 €

50 4 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordVertD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178426

1.71 €

50 4 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordRougeD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178412

1.68 €

50 3 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordArgentéD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152587
-

723.27 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 85.72440037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordArgentéD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525741

1.68 €

50 7 jours 85.7241 ... 5037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159667
-

723.27 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 85.72440037Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccordNoirD 52 +/-30.030210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553939

2.55 €

50 3 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmBleuD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159668
-

800.01 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1072830054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmBleuD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525749

2.60 €

50 4 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmJauneD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178420

2.60 €

50 4 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmVertD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178427

2.60 €

50 4 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmRougeD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178413

2.55 €

50 3 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmArgentéD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152588
-

800.01 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1072830054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmArgentéD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525742

2.55 €

50 3 jours 107281 ... 5054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmNoirD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159669
-

800.01 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1072830054Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mmNoirD 52 +/-30.048910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553940

3.51 €

50 3 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmBleuD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159670
-

770.09 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1283320062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmBleuD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525750

3.57 €

50 4 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmJauneD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178421

3.57 €

50 4 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmVertD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178428

3.57 €

50 4 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmRougeD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178414

3.51 €

50 3 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmArgentéD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152589
-

770.09 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1283320062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmArgentéD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525743

3.51 €

50 3 jours 128331 ... 5062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmNoirD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159671
-

770.09 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1283320062Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mmNoirD 52 +/-30.076710Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]553941

5.05 €

50 4 jours 149.8451 ... 5084Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmBleuD 52 +/-30.094910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570390

5.05 €

50 4 jours 149.8451 ... 5084Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmArgentéD 52 +/-30.094910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570389

5.05 €

50 4 jours 149.8451 ... 5084Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mmNoirD 52 +/-30.094910Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]570391

6.15 €

50 4 jours 1611451 ... 5088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmBleuD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]159672
-

668.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 16114510088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmBleuD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]525751

6.28 €

50 4 jours 1611451 ... 5088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmJauneD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178422

6.28 €

50 4 jours 1611451 ... 5088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmVertD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178429

6.28 €

50 4 jours 1611451 ... 5088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmRougeD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]178415

6.15 €

50 4 jours 1611451 ... 5088Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mmArgentéD 52 +/-30.129410Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]152590

Loading...

Informations de base

Matériau du tube pneumatique TPE-U(PU) Pression de service min.(Barre) -0.95 Température ambiante min.(°C) -35
Température ambiante max.(°C) 60

Assistance technique