Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPS-4-7.5-1/4-BL |
PPS-4-15-1/4-BL |
PPS-6-7.5-1/4-BL |
PPS-6-15-1/4-BL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Longueur de travail (m) | Longueur de bloc (m) | Nombre de roulements | Pression de service max. (Barre) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.26 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 4.7 | 7.5 | 0.34 | 44 | 21.2 | 19798 | 249 | |||
117.62 € | 1 | 4 jours | 6.3 | 4.7 | 15 | 0.67 | 90 | 21.2 | 19799 | 367 | |||
91.22 € | 1 | 3 jours | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 0.43 | 43 | 17.2 | 19796 | 298 | |||
131.57 € | 1 | 3 jours | 7.8 | 6.2 | 15 | 0.8 | 86 | 17.2 | 19797 | 500 |
Loading...
Raccord pneumatique 1 | Filetage G 1/4 | Raccord pneumatique 2 | Filetage G 1/4 | Matériau du tube pneumatique | PA12-P |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage de connexion | Laiton | Matériau de l'appareil anti-pli | Acier, galvanisé | Couleur | Bleu |
Diamètre d'enroulement(mm) | 75 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température ambiante min.(°C) | -30 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Longueur de travail(m)
Longueur de bloc(m)
Nombre de roulements
Pression de service max.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles