Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Matériau du filetage de connexion | Matériau de l'appareil anti-pli | Couleur | Dureté shore | Longueur de travail (m) | Longueur de bloc (m) | Diamètre d'enroulement (mm) | Nombre de roulements | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 4 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 0.5 | 0.184 | 25 | 20 | 10 | -35 | - | 197587 | 13 | |||
9.54 € | 1 | 7 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 0.5 | 0.184 | 25 | 20 | 10 | -35 | - | 197602 | 13 | |||
9.94 € | 1 | 4 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.284 | 25 | 45 | 10 | -35 | - | 197588 | 27 | |||
9.94 € | 1 | 7 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.284 | 25 | 45 | 10 | -35 | - | 197603 | 27 | |||
10.63 € | 1 | 4 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1.5 | 0.384 | 25 | 70 | 10 | -35 | - | 197589 | 42 | |||
10.63 € | 1 | 4 jours | 4 | 2.6 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1.5 | 0.384 | 25 | 70 | 10 | -35 | - | 197604 | 42 | |||
10.63 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.344 | 46 | 23 | 10 | -35 | - | 197590 | 51 | |||
10.63 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.344 | 46 | 23 | 10 | -35 | - | 197605 | 51 | |||
19.49 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 2 | 0.518 | 46 | 52 | 10 | -35 | - | 197591 | 110 | |||
19.49 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 2 | 0.518 | 46 | 52 | 10 | -35 | - | 197606 | 110 | |||
39.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 6 | 1.214 | 46 | 168 | 10 | -35 | - | 197592 | 350 | |||
39.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 6 | 1.214 | 46 | 168 | 10 | -35 | - | 197607 | 350 | |||
23.08 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.304 | 60 | 12 | 10 | -35 | - | 197593 | 65 | |||
23.08 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.304 | 60 | 12 | 10 | -35 | - | 197608 | 65 | |||
29.78 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 2 | 0.424 | 60 | 27 | 10 | -35 | - | 197594 | 140 | |||
29.78 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 2 | 0.424 | 60 | 27 | 10 | -35 | - | 197609 | 140 | |||
42.98 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 6 | 0.904 | 60 | 87 | 10 | -35 | - | 197595 | 440 | |||
42.98 € | 1 | 4 jours | 8 | 5.7 | - | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 6 | 0.904 | 60 | 87 | 10 | -35 | - | 197610 | 440 | |||
50.80 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.305 | 80 | 9.5 | 10 | -35 | - | 197596 | 110 | |||
50.80 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.305 | 80 | 9.5 | 10 | -35 | - | 197611 | 110 | |||
65.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 2 | 0.43 | 80 | 22 | 10 | -35 | - | 197597 | 250 | |||
65.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 2 | 0.43 | 80 | 22 | 10 | -35 | - | 197612 | 250 | |||
74.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197598 | 760 | |||
74.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 10 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 6 | 0.91 | 80 | 70 | 10 | -35 | - | 197613 | 760 | |||
59.60 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filetage G 1/4 | Filetage G 1/4 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 2.4 | 0.889 | 42 | 21 | 15 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533463 | 180 | |||
85.80 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filetage G 1/4 | Filetage G 1/4 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 4.8 | 1.165 | 42 | 50 | 15 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533464 | 340 | |||
95.69 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 6.4 | 50 | - | Filetage G 1/4 | Filetage G 1/4 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 6 | 1.317 | 42 | 66 | 15 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533465 | 430 | |||
75.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197599 | 200 | |||
75.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 1 | 0.32 | 95 | 9 | 10 | -35 | - | 197614 | 200 | |||
90.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 2 | 0.452 | 95 | 20 | 10 | -35 | - | 197600 | 420 | |||
90.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 2 | 0.452 | 95 | 20 | 10 | -35 | - | 197615 | 420 | |||
93.75 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Bleu | D 52 +/-3 | 6 | 0.98 | 95 | 64 | 10 | -35 | - | 197601 | 1300 | |||
93.75 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | - | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | - | - | - | - | Noir | D 52 +/-3 | 6 | 0.98 | 95 | 64 | 10 | -35 | - | 197616 | 1300 | |||
84.29 € | 1 | 39 jours | 11.7 | 7.9 | 65 | - | Filetage G 3/8 | Filetage G 3/8 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 4.8 | 1.172 | 51 | 41 | 13 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533466 | 480 | |||
126.18 € | 1 | 39 jours | 11.7 | 7.9 | 65 | - | Filetage G 3/8 | Filetage G 3/8 | Laiton plaqué au nickel | POM | Bleu | A 87 +/-3 | 6 | 1.312 | 51 | 53 | 13 | -40 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 533467 | 560 |
Loading...
Matériau du tube pneumatique | TPE-U(PU) | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Matériau du filetage de connexion
Matériau de l'appareil anti-pli
Couleur
Dureté shore
Longueur de travail(m)
Longueur de bloc(m)
Diamètre d'enroulement(mm)
Nombre de roulements
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles