Référence fabricant: VBQF-U-G14-E
Marque: FESTO
Prix: 52.12 €
Délai de livraison: 3 jours
Type de montage: G1/4
Raccord pneumatique 1: G1/4
Raccord pneumatique 2: -
Débit échappement 6-> 0 bar: 2500 l/min
Débit pressurisation 6->5 bar: 960 l/min
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VBQF-U-G14-E
Référence pièce
|
---|
VBQF-U-G14-E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de montage | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit échappement 6-> 0 bar (l/min) | Débit pressurisation 6->5 bar (l/min) | Débit nominal norme d'évacuation d'air 6->5 bar (l/min) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Largeur nominale (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.12 € | 1 | 3 jours | G1/4 | G1/4 | - | 2500 | 960 | - | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548001 | 226 |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression, Zinc moulé sous pression | Raccord pneumatique 3 | À vis |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | 0.5 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Vous vous trouvez sur la page de Soupapes d'échappement rapide, série VBQF, le numéro d'article est le suivant: VBQF-U-G14-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VBQF-U-G14-E.
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 2
Débit nominal norme d'évacuation d'air 6->5 bar(l/min)
Type de montage
Raccord pneumatique 1
Débit échappement 6-> 0 bar(l/min)
Débit pressurisation 6->5 bar(l/min)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Largeur nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VBQF-D-G14-E |
VBQF-D-G18-Q6 |
VBQF-U-G14-Q8 |
VBQF-U-G18-E |
VBQF-U-G18-Q6 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de montage | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit échappement 6-> 0 bar (l/min) | Débit pressurisation 6->5 bar (l/min) | Débit nominal norme d'évacuation d'air 6->5 bar (l/min) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Largeur nominale (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | 3 jours | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 2500 | 960 | 1500 | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548003 | 253 | |||
34.97 € | 1 | 4 jours | QS-6 | G1/8 | QS-8 | 1300 | 350 | 850 | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547534 | 105 | |||
58.17 € | 1 | 3 jours | QS-8 | G1/4 | - | 2500 | 800 | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 7 | 548002 | 232 | |||
35.65 € | 1 | 3 jours | G1/8 | G1/8 | - | 1300 | 350 | - | -20 | 80 | -20 | 80 | 5 | 547531 | 84.2 | |||
39.66 € | 1 | 3 jours | QS-6 | G1/8 | - | 1300 | 350 | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547532 | 85.5 |