Limiteur de débit unidirectionnel, série Robinet de contrôle GRLA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRLA-1/2-B
GRLA-1/2-QS-12-D
GRLA-1/2-QS-12-RS-D
GRLA-1/4-B
GRLA-1/4-PK-4-B
GRLA-1/4-PK-6-B
GRLA-1/4-QS-6-D
GRLA-1/4-QS-6-RS-D
GRLA-1/4-QS-8-D
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
GRLA-1/4-QS-10-D
GRLA-1/4-QS-10-RS-D
GRLA-1/4-RS-B
GRLA-1/8-B
GRLA-1/8-PK-3-B
GRLA-1/8-PK-4-B
GRLA-1/8-PK-6-B
GRLA-1/8-QS-3-D
GRLA-1/8-QS-3-RS-D
GRLA-1/8-QS-4-D
GRLA-1/8-QS-4-RS-D
GRLA-1/8-QS-6-D
GRLA-1/8-QS-6-MF-D
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
GRLA-1/8-RS-B
GRLA-3/4-B
GRLA-3/8-B
GRLA-3/8-QS-6-D
GRLA-3/8-QS-6-RS-D
GRLA-3/8-QS-8-D
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
GRLA-3/8-QS-10-D
GRLA-3/8-QS-10-RS-D
GRLA-M3
GRLA-M3-QS-3
GRLA-M5-B
GRLA-M5-PK-3-B
GRLA-M5-PK-4-B
GRLA-M5-QS-3-LF-C
GRLA-M5-QS-3-RS-D
GRLA-M5-QS-4-D
GRLA-M5-QS-4-LF-C
GRLA-M5-QS-4-RS-D
GRLA-M5-QS-6-D
GRLA-M5-QS-6-RS-D
GRLA-M5-RS-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau des vis Matériau du boulon creux Matériau du joint tournant Matériau du tourillon vissé Matériau d'écrou Matériau de la tête moletée Élément de réglage Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Couple de serrage max.
(Nm)
Couple de serrage nominal
(Nm)
Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

49.25 €

1 7 jours LaitonAlliage aluminium corroyéZinc moulé sous pression-Alliage aluminium corroyé-Vis à fenteG1/2G1/20.3--21001550-220040002950-419040--151179204

33.15 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-12G1/20.2--1580925-160522201910-2500-15-193152106

54.89 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-12G1/20.2-10401580925-160522201910-2500-15-534344124

27.29 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteFiletage G 1/4Filetage interne G 1/40.3--610450-8201200885-161511--15117259

22.88 €

1 7 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteFiletage G 1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans)0.3--260220-260370315-37011--15117344

22.88 €

1 7 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteFiletage G 1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec ecrou (rond, n pans)0.3--540410-585840635-91011--15117445

16.18 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-6G1/40.2--400290-420600570-680-5-19314642

18.71 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-6G1/40.2-1040400290-420600570-680-5-53433850

16.18 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-8G1/40.2--475325-500720610-760-5-19314742

18.71 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-8G1/40.2-1040475325-500720610-760-5-53433950

16.18 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-10G1/40.2--480345-500760630-790-5-19314842

18.71 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-10G1/40.2-1040480345-500760630-790-5-53434050

31.22 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis moletéeFiletage G 1/4Filetage interne G 1/40.3--610450-8201200885-161511--15117559

24.38 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteG1/8G1/80.3--340260-420615470-7606--15116528

20.60 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fentePK-3 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3--110100-110162145-1656--15116622

20.60 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fentePK-4 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3--230190-240360295-3756--15116725

20.60 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis à fentePK-6 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3--300210-290455320-4406--15116825

14.58 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-3G1/80.2--130100-130180200-220-3-19314222

16.97 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis moletéeQS-3G1/80.2--130100-130180200-220-3-19757923

14.58 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-4G1/80.2--160120-190250270-300-3-19314322

16.97 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis moletéeQS-4G1/80.2--160120-190250270-300-3-19758023

14.58 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-6G1/80.2--185160-240370330-390-3-19314422

16.18 €

1 3 jours LaitonAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression----QS-6G1/80.2-1040400290-420600570-680-3-53707532

16.97 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis moletéeQS-6G1/80.2--185160-240370330-390-3-19758123

16.18 €

1 4 jours LaitonAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression----QS-8G1/80.2-1040475325-500720610-760-3-53707632

16.97 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-8G1/80.2-1040215175-250400330-410-3-53433724

28.20 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyé--Vis moletéeG1/8G1/80.3--340260-420615470-7606--15116930

82.28 €

1 3 jours LaitonAlliage aluminium corroyéZinc moulé sous pression-Alliage aluminium corroyé-Vis à fenteG3/4G3/40.3--43203220-432073005440-730060--151180377

37.11 €

1 3 jours LaitonAlliage aluminium corroyéZinc moulé sous pression-Alliage aluminium corroyé-Vis à fenteG3/8G3/80.3--1450970-160023001540-254020--15117897

21.74 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-6G3/80.2--495320-495740840-890-10-19314960

24.94 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-6G3/80.2-1040495320-495740840-890-10-53434172

21.74 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-8G3/80.2--820450-85013001080-1420-10-19315060

24.94 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-8G3/80.2-1040820450-85013001080-1420-10-53434272

21.74 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyé--Vis à fenteQS-10G3/80.2--900540-97514001160-1620-10-19315160

24.94 €

1 10 jours Acier inoxydable fortement alliéAlliage aluminium corroyé, anodiséZinc moulé sous pression--Alliage aluminium corroyé, anodiséVis moletéeQS-10G3/80.2-1040900540-97514001160-1620-10-53434372

23.51 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickel--Vis à fenteM3M30.2--1818-203333-370.3--1750382

21.52 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickel--Vis à fenteQS-3M30.2--4127-509575-1100.3--1750417

22.26 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionPlacage nickel--Vis à fenteM5M50.2--9576-95169135-1701.5-215116011

20.60 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionPlacage nickel--Vis à fentePK-3M50.2--8372-83140120-1401.5-215116110

20.60 €

1 8 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionPlacage nickel--Vis à fentePK-4M50.2--8376-88140128-1481.5-215116210

21.52 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickel--Vis à fenteQS-3M50.2--4046-708090-1401.5--1750539

16.97 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéLaiton--Vis moletéeQS-3M50.2--10060-100145150-170-0.8-19757614

14.58 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéLaiton--Vis à fenteQS-4M50.2--11065-110165140-160-0.8-19313813

21.52 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickel--Vis à fenteQS-4M50.2--4050-7580100-1501.5--1750569

16.97 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéLaiton--Vis moletéeQS-4M50.2--11065-110165140-160-0.8-19757714

14.58 €

1 3 jours Laiton-Zinc moulé sous pression, chromatéLaiton--Vis à fenteQS-6M50.2--11570-110185145-170-0.8-19313913

16.97 €

1 3 jours Acier inoxydable fortement allié-Zinc moulé sous pression, chromatéLaiton--Vis moletéeQS-6M50.2--11570-110185145-170-0.8-19757814

26.20 €

1 4 jours Laiton-Zinc moulé sous pressionPlacage nickel--Vis moletéeM5M50.2--9576-95169135-1701.5-215116312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique