Clapet anti-retour à starter, série GRF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRF-PK-3
GRF-PK-3X2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

154.20 €

1 4 jours 456595

292.14 €

1 4 jours 4566145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau des vis Laiton Élément de réglage Vis moletée
Raccord pneumatique 1 PK-3 Raccord pneumatique 2 PK-3 Pression de service min.(Barre) 0.5
Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min) 45
Débit nominal norme dans le sens anti-retour(l/min) 45 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique