Clapet anti-retour, série GR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR-1/2
GR-1/4
GR-1/8-B
GR-1/8X2-B
GR-3/4
GR-3/8-B
GR-M3
GR-M5-B
GR-M5X2-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Matériau des vis Matériau d'écrou Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Largeur nominale
(mm)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

122.57 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression-Laiton-G1/2G1/20.110-2075-207516202760---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]3720517

67.60 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéNBRAcier, galvanisé-G1/4G1/40.510-2075-2075370150570340-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]210180

46.37 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéNBR-Alliage aluminium corroyéG1/8G1/80.510-2060-2060210180-275--3Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15121531

65.40 €

1 4 jours Alliage aluminium corroyéNBRAcier fortement alliéAlliage aluminium corroyéG1/8G1/80.510-2060-2060205190--3Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15261254

347.69 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyé---G3/4G3/40.315-1060-106033004800---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]2103938

103.69 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression-Laiton-G3/8G3/80.110-2075-207510101150---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6308225

47.98 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéNBRLaiton-M3M30.38-1060-106029.526-27.5---Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]158992.5

46.37 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéNBRAcier fortement alliéAlliage aluminium corroyéM5M50.510-2060-2060115130-137--2Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15121319

65.40 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéNBRAcier fortement alliéAlliage aluminium corroyéM5M50.510-2060-20609575--2Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15261137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément de réglage Vis moletée

Assistance technique