Plaque d'accélérateur, série GRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRO-ZP-3-ISO

Référence pièce
GRO-ZP-3-ISO
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

349.52 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 16 Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 80 Température min. du milieu(°C) -20 Température max. du milieu(°C) 80
Débit nominal standard(l/min) 1500 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - sans contrainte de corrosion
N° de pièce du fabricant 119674

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'accélérateur, série GRO, le numéro d'article est le suivant: GRO-ZP-3-ISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRO-ZP-3-ISO.

Assistance technique