Clapet anti-retour, série VBNF

Clapet anti-retour, série VBNF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VBNF-LBA-G14-Q8
VBNF-LBA-G18-Q6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Orifice air de pilotage 21 Norme normal 1->2 (6-0)
(l/min)
Débit nominal norme 1->2 (6-5)
(l/min)
Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

84.77 €

1 4 jours QS-8G1/4QS-8110062011192702765.6

73.00 €

1 4 jours QS-6G1/8QS-65002603800146027.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Matériau de joint NBR Matériau du boulon creux Alliage aluminium corroyé
Pression de service min.(Barre) 0.2 Pression de service max.(Barre) 10 Pression de pilotage min.(Barre) 2
Pression de pilotage max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique