Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VABF-S1-1-F1B1-C |
VABF-S1-2-F1B1-C |
VABF-S2-1-F1B1-C |
VABF-S2-2-F1B1-C |
VABF-S3-1-F1B1-C |
VABF-S3-2-F1B1-C |
VABF-S4-1-F1B1-C |
VABF-S4-2-F1B1-C |
VABF-S7-F1B1P2-F |
VABF-S7-F1B5P1-F |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Débit nominal standard (l/min) | Degré de protection | Largeur (mm) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.92 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | 1100 | IP65, NEMA 4 | 42 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 549102 | 220 | |||
86.63 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 54 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 555788 | 565 | |||
84.08 € | 1 | 12 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | 1100 | IP65, NEMA 4 | 43 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 546095 | 220 | |||
93.78 € | 1 | 12 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 54 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 555789 | 565 | |||
70.28 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 26 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 543604 | 320 | |||
65.12 € | 1 | 11 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 18 | - | 0 - sans contrainte de corrosion | 543603 | 228 | |||
76.32 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 26 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 540175 | 320 | |||
71.02 € | 1 | 13 jours | Aluminium moulé sous pression | - | - | - | -0.9 | 10 | -5 | 50 | - | IP65, NEMA 4 | 18 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - sans contrainte de corrosion | 540176 | 228 | |||
211.38 € | 1 | 4 jours | - | NBR | G1/4 | Schéma de raccordement NAMUR Bride 1/4 | 0 | 12 | - | - | - | IP65 | - | - | 4 - Ambiance très corrosive | 563395 | - | |||
210.55 € | 1 | 4 jours | - | NBR | G1/4 | Schéma de raccordement NAMUR Bride 1/4 | 0 | 12 | - | - | - | IP65 | - | - | 4 - Ambiance très corrosive | 563401 | - |
Loading...
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Débit nominal standard(l/min)
Degré de protection
Largeur(mm)
Milieu pilote
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles