Vanne anti-retour, série VABF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VABF-L1-10H-H2
VABF-L1-14-H2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vanne
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)
-

5.76 €

1 10 jours 1080473640.4

4.20 €

10 4 jours 1480473651

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 0.5 Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique