Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HGL-1/2-B |
HGL-1/2-QS-12 |
HGL-1/4-B |
HGL-1/4-QS-8 |
HGL-1/4-QS-10 |
HGL-1/8-1/8-B |
HGL-1/8-B |
HGL-1/8-QS-4 |
HGL-1/8-QS-6 |
HGL-3/8-B |
HGL-3/8-QS-8 |
HGL-3/8-QS-10 |
HGL-M5-B |
HGL-M5-QS-4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Orifice air de pilotage 21 | Pression de pilotage min. (Barre) | Norme normal 1->2 (6-0) (l/min) | Débit nominal norme 1->2 (6-5) (l/min) | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.82 € | 1 | 3 jours | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2100 | 1600 | 14 | 530033 | 129.4 | |||
65.82 € | 1 | 4 jours | QS-12 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2100 | 1400 | 14 | 530045 | 116.9 | |||
48.35 € | 1 | 3 jours | G1/4 | G1/4 | G1/8 | 2 | 680 | 550 | 11 | 530031 | 41.2 | |||
48.35 € | 1 | 4 jours | QS-8 | G1/4 | G1/8 | 2 | 640 | 390 | 11 | 530041 | 38.7 | |||
48.35 € | 1 | 3 jours | QS-10 | G1/4 | G1/8 | 2 | 670 | 400 | 11 | 530042 | 45 | |||
43.80 € | 1 | 4 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 2 | 430 | 300 | 3.5 | 543253 | 26.2 | |||
39.62 € | 1 | 3 jours | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 | 430 | 300 | 3.5 | 530030 | 20.8 | |||
39.62 € | 1 | 4 jours | QS-4 | G1/8 | M5 | 2 | 300 | 200 | 3.5 | 530039 | 18.4 | |||
39.62 € | 1 | 3 jours | QS-6 | G1/8 | M5 | 2 | 400 | 270 | 3.5 | 530040 | 21.4 | |||
57.60 € | 1 | 3 jours | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1500 | 1100 | 12.5 | 530032 | 62.9 | |||
57.60 € | 1 | 3 jours | QS-8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1200 | 830 | 12.5 | 530043 | 54.7 | |||
57.60 € | 1 | 4 jours | QS-10 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1300 | 890 | 12.5 | 530044 | 60.3 | |||
34.42 € | 1 | 3 jours | M5 | M5 | M5 | 2 | 200 | 130 | 1.25 | 530029 | 21 | |||
34.42 € | 1 | 3 jours | QS-4 | M5 | QS-4 | 2 | 200 | 130 | 1.25 | 530038 | 21 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Matériau du boulon creux | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau du joint tournant | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | 0.5 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Pression de pilotage max.(Barre) | 10 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Milieu pilote | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Orifice air de pilotage 21
Pression de pilotage min.(Barre)
Norme normal 1->2 (6-0)(l/min)
Débit nominal norme 1->2 (6-5)(l/min)
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles