Clapet anti-retour, série HE

Clapet anti-retour, série HE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HE-2-1/2-QS-12
HE-2-1/4-QS-8
HE-2-1/8-QS-6
HE-2-3/8-QS-10
HE-2-QS-6
HE-2-QS-8
HE-2-QS-10
HE-2-QS-12
HE-3-1/2-QS-12
HE-3-1/4-1/4
HE-3-1/4-QS-8
HE-3-1/8-1/8
HE-3-1/8-QS-6
HE-3-3/8-3/8
HE-3-3/8-QS-10
HE-3-QS-6
HE-3-QS-8
HE-3-QS-10
HE-3-QS-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du tourillon vissé Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Débit nominal standard
(l/min)
Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

25.28 €

1 3 jours Messing vernickelR1/2QS-12834.33.515347486

21.71 €

1 3 jours Messing vernickelR1/4QS-8423.92.415347236

19.35 €

1 4 jours Messing vernickelR1/8QS-6279.94.715347129

23.31 €

1 4 jours Messing vernickelR3/8QS-10760.53.215347360

17.85 €

1 3 jours -QS-6QS-6256.54.615346723

19.35 €

1 3 jours -QS-8QS-8415.83.215346826

20.80 €

1 3 jours -QS-10QS-10752.43.515346941

22.43 €

1 4 jours -QS-12QS-12788.44.615347047

25.28 €

1 4 jours Messing vernickelR1/2QS-12834.33.615348286

21.71 €

1 3 jours Messing vernickelR1/4R1/4625.53.515329758

21.71 €

1 3 jours Messing vernickelR1/4QS-8423.94.715348036

19.35 €

1 3 jours Messing vernickelR1/8R1/8369.9315329635

19.35 €

1 3 jours Messing vernickelR1/8QS-6279.94.615347929

23.31 €

1 4 jours Messing vernickelR3/8R3/8797.44.615329879

23.31 €

1 4 jours Messing vernickelR3/8QS-10760.53.515348160

17.85 €

1 3 jours -QS-6QS-6256.54.515347523

19.35 €

1 3 jours -QS-8QS-8415.84.715347626

20.80 €

1 4 jours -QS-10QS-10752.42.615347741

22.43 €

1 4 jours -QS-12QS-12788.43.315347847

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT renforcé Matériau de joint NBR Matériau du bouton rotatif POM
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) 0 Température max. du milieu(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique