Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HB-1/2-QS-12 |
HB-1/4-QS-6 |
HB-1/4-QS-8 |
HB-1/8-QS-4 |
HB-1/8-QS-6 |
HB-1/8-QS-8 |
HB-3/8-QS-10 |
HB-3/8-QS-12 |
HB-M5-QS-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Débit nominal standard (l/min) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.92 € | 1 | 3 jours | Aluminium, anodisé | QS-12 | R1/2 | 2206 | 153461 | 69 | ||
24.55 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-6 | R1/4 | 294 | 153451 | 23 | ||
27.48 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-8 | R1/4 | 696 | 153455 | 24 | ||
21.78 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-4 | R1/8 | 142 | 153447 | 11 | ||
22.97 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-6 | R1/8 | 335 | 153449 | 11 | ||
25.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-8 | R1/8 | 314 | 153453 | 22 | ||
57.14 € | 1 | 4 jours | Aluminium, anodisé | QS-10 | R3/8 | 1700 | 153457 | 47 | ||
59.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium, anodisé | QS-12 | R3/8 | 1886 | 153459 | 50 | ||
20.28 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | QS-4 | M5 | 144 | 153445 | 7.2 |
Loading...
Pression de service min.(Barre) | -1 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Débit nominal standard(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles