Limiteur de débit unidirectionnel, série robinet de contrôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRLZ-1/4-B
GRLZ-1/4-PK-4-B
GRLZ-1/4-PK-6-B
GRLZ-1/4-RS-B
GRLZ-1/8-B
GRLZ-1/8-PK-3-B
GRLZ-1/8-PK-4-B
GRLZ-1/8-PK-6-B
GRLZ-1/8-QS-3-D
GRLZ-1/8-QS-4-D
GRLZ-1/8-QS-6-D
GRLZ-1/8-QS-8-D
GRLZ-1/8-RS-B
GRLZ-M3
GRLZ-M3-QS-3
GRLZ-M5-B
GRLZ-M5-PK-3-B
GRLZ-M5-PK-4-B
GRLZ-M5-QS-3-LF-C
GRLZ-M5-QS-4-D
GRLZ-M5-QS-4-LF-C
GRLZ-M5-QS-6-D
GRLZ-M5-RS-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du joint tournant Matériau du tourillon vissé Élément de réglage Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Couple de serrage max.
(Nm)
Couple de serrage nominal
(Nm)
Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

27.57 €

1 3 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fenteFiletage G 1/4Filetage interne G 1/40.3610450-8201200885-161511--15119559

23.05 €

1 27 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fenteFiletage G 1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans)0.3260220-260370315-37011--15119644

23.05 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fenteFiletage G 1/4pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec ecrou (rond, n pans)0.3540410-585840635-91011--15119745

31.49 €

1 3 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis moletéeFiletage G 1/4Filetage interne G 1/40.3610450-8201200885-161511--15119859

24.71 €

1 3 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fenteG1/8G1/80.3340260-420615470-7606--15118828

20.89 €

1 39 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fentePK-3 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3110100-110162145-1656--15118922

20.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fentePK-4 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3230190-240360295-3756--15119025

20.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis à fentePK-6 avec ecrou (rond, n pans) -raccordG1/80.3300210-290455320-4406--15119126

14.86 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyéVis à fenteQS-3G1/80.2130100-130200180-200-3-19315622

14.86 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyéVis à fenteQS-4G1/80.2160120-190300260-290-3-19315722

14.86 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyéVis à fenteQS-6G1/80.2185160-240340390-460-3-19315822

14.86 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, chromatéAlliage aluminium corroyéVis à fenteQS-8G1/80.2215175-250370390-470-3-19315922

28.63 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionAlliage aluminium corroyéVis moletéeG1/8G1/80.3340260-420615470-7606--15119230

23.83 €

1 6 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fenteM3M30.21818-203333-370.3--1750402

22.00 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fenteQS-3M30.24127-449575-1000.3--1750437

22.57 €

1 3 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fenteM5M50.29576-95169135-1701.5-215118311

20.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fentePK-3M50.28372-83140120-1401.5-215118410

20.89 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fentePK-4M50.28376-88140125-1501.5-215118510

22.00 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fenteQS-3M50.24836-528060-901.5--1750559

14.86 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, chromatéLaitonVis à fenteQS-4M50.211065-110160150-180-0.8-19315413

22.00 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis à fenteQS-4M50.24840-658065-1101.5--1750589

14.86 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression, chromatéLaitonVis à fenteQS-6M50.211570-110170160-200-0.8-19315513

26.69 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionLaiton plaqué au nickelVis moletéeM5M50.29576-95169135-1701.5-215118612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Matériau des vis Laiton Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique