Clapet anti-retour, série GR

Clapet anti-retour, série GR

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR-QS-3
GR-QS-4
GR-QS-6
GR-QS-8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

17.74 €

1 4 jours QS-3QS-38512019396512

20.80 €

1 3 jours QS-4QS-411016519396712

20.80 €

1 3 jours QS-6QS-624543019396922

26.31 €

1 3 jours QS-8QS-826550019397023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier fortement allié
Élément de réglage Vis moletée Pression de service min.(Barre) 0.2 Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique