Clapet anti-retour, série CRGRLA

Clapet anti-retour, série CRGRLA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRGRLA-1/2-B
CRGRLA-1/4-B
CRGRLA-1/8-B
CRGRLA-3/8-B
CRGRLA-M5-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de joint Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Pression de service min.
(Barre)
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Débit nominal norme dans le sens anti-retour
(l/min)
Débit norme dans le sens de régulation du débit 6 -> 0 bar
(l/min)
Débit norme dans le sens anti-retour à 6 -> 0 bar
(l/min)
Couple de serrage max.
(Nm)
Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

135.63 €

1 4 jours PVC, FPMG1/2G1/20.321001550-220042653550-43254010.6161407262.3

82.38 €

1 8 jours FPM, PVCG1/4G1/40.3610450-82012651030-134511616140571.6

79.95 €

1 7 jours FPM, PVCG1/8G1/80.3340260-420580530-5906416140437.8

113.55 €

1 4 jours FPM, PVCG3/8G3/80.31450970-160025152095-2665208.5161406126.9

79.95 €

1 4 jours FPM, PVCM5M50.29577-95165140-1501.5216140310.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Matériau du boulon creux Acier fortement allié Matériau du joint tournant Acier inoxydable fortement allié
Élément de réglage Vis à fente Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 80 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 40
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique