Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VAOM-R4-20-D1-32 |
VAOM-R4-20-D1-52 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 4 jours | 8049235 | |||
33.17 € | 1 | 4 jours | 8049233 |
Loading...
Largeur(mm) | 20 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles