Soupape de sécurité, série VD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VD-3-PK-3

Référence pièce
VD-3-PK-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

323.69 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit nominal standard(l/min) 100 Raccord pneumatique 1 PK-3 Raccord pneumatique 2 PK-3
Raccord pneumatique 3 PK-3 Largeur nominale(mm) 2.5 Pression de service min.(Barre) 1.8
Pression de service max.(Barre) 8 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Port de travail pneumatique PK-3 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - sans contrainte de corrosion
N° de pièce du fabricant 9270 Poids(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de Soupape de sécurité, série VD, le numéro d'article est le suivant: VD-3-PK-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VD-3-PK-3.

Assistance technique