Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PEV-1/4-A-SW27 |
PEV-1/4-A-SW27-B-OD |
PEV-1/4-B |
PEV-1/4-B-M12 |
PEV-1/4-B-OD |
PEV-1/4-SC-OD |
PEV-W-KL-LED-GH |
PEV-W-S-LED-GH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Degré de protection | Chute de tension max. en commutation de sortie AC | Chute de tension max. en commutation de sortie DC | Courant de sortie max. (mA) | Plage de réglage de la valeur seuil (Barre) | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.48 € | 1 | 4 jours | Acier, galvanisé | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -20 | 100 | 12-250 | IP65 | 250 V | 250 V | 4000 | 1-10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 159259 | 138 | |||
108.95 € | 1 | 4 jours | Acier, galvanisé, PA66-GF30 | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -30 | 100 | - | IP65 | 250 V | 250 V | 4000 | 1-10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 175252 | 900 | |||
145.14 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Eau | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 10773 | 194 | |||
141.38 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 48 V | 48 V | 4000 | 1-12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Eau | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 192488 | 194 | |||
141.38 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Eau | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 175250 | 194 | |||
170.40 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Eau | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 161760 | 144 | |||
75.80 € | 1 | 4 jours | PA, PET, POM | M5 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10-30 | IP20 | - | - | 2500 | 1.5-8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 152618 | 56 | |||
82.98 € | 1 | 4 jours | PA, PET, POM | M5 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10-30 | IP65 | - | - | 2500 | 1.5-8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 152616 | 56 |
Loading...
Fréquence max. de commutation(Hz) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Degré de protection
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
Courant de sortie max.(mA)
Plage de réglage de la valeur seuil(Barre)
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles