Vanne pneumatique, série VLX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLX-2-1/2-MS
VLX-2-1/4-MS
VLX-2-1-MS
VLX-2-3/4-MS
VLX-2-3/8-MS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Sens du raccord Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

193.65 €

1 4 jours 4000G1/21334434450

193.65 €

1 3 jours 2400G1/41334432490

286.43 €

1 4 jours 14000G125344361010

286.43 €

1 4 jours 10500G3/420344351135

193.65 €

1 4 jours 3800G3/81334433470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié Fonction vanne 2/2, fermé, monostable
Pression moyenne min.(Barre) 1 Pression moyenne min.(Barre) 10 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 80 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Moyen Air comprimé filtré, maille filtrante 200 µm Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique