Vanne pneumatique, série VL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VL-5-1/2
VL-5-1/2-EX
VL-5-1/4
VL-5-1/4-B
VL-5-1/8
VL-5-1/8-B
VL-5/2-3/4-D-4
VL-5/2-D-1-C
VL-5/2-D-1-C-EX
VL-5/2-D-1-FR-C
VL-5/2-D-2-C
VL-5/2-D-2-C-EX
VL-5/2-D-2-FR-C
VL-5/2-D-2-FR-C-EX
VL-5/2-D-3-C
VL-5/2-D-3-C-EX
VL-5/2-D-3-FR-C
VL-5/2-D-3-FR-C-EX
VL-5-3/8-B
VL-5-3/8-B-EX
VL-5/3B-1/4-B
VL-5/3B-1/4-B-EX
VL-5/3B-1/8-B
VL-5/3B-3/8-B
VL-5/3B-3/8-B-EX
VL-5/3B-D-1-C
VL-5/3B-D-1-C-EX
VL-5/3B-D-2-C
VL-5/3B-D-2-C-EX
VL-5/3B-D-3-C
VL-5/3E-1/4-B
VL-5/3E-1/4-B-EX
VL-5/3E-1/8-B
VL-5/3E-3/4-D-4
VL-5/3E-3/8-B
VL-5/3E-3/8-B-EX
VL-5/3E-D-1-C
VL-5/3E-D-1-C-EX
VL-5/3E-D-2-C
VL-5/3E-D-2-C-EX
VL-5/3E-D-3-C
VL-5/3E-D-3-C-EX
VL-5/3G-1/4-B
VL-5/3G-1/8-B
VL-5/3G-3/4-D-4
VL-5/3G-3/8-B
VL-5/3G-D-1-C
VL-5/3G-D-1-C-EX
VL-5/3G-D-2-C
VL-5/3G-D-2-C-EX
VL-5/3G-D-3-C
VL-5/3G-D-3-C-EX
VL-5-PK-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Fonction vanne Recouvrement Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Fréquence max. de commutation
(Hz)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Pression de pilotage min.
(Barre)
Pression de pilotage max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Port de travail pneumatique Degré de protection Temps d'arrêt
(ms)
A l'heure de commutation
(ms)
Change avec le temps
(ms)
Milieu pilote Milieu de fonctionnement Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

273.85 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)5/2, monostableChevauchement inférieur3700G1/2G1/2G1/2G1/2G1/25214-0101.210-1060-2060G1/2-273-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive94451070

278.22 €

1 39 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)5/2, monostableChevauchement inférieur3700G1/2G1/2G1/2G1/2G1/25214-0101.210-1060-2060G1/2-273-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive5360341070

128.75 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)5/2, monostableChevauchement inférieur800G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430.57-081.210-1060-2060G1/4IP65117-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive9199220

154.34 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionPU, NBR5/2, monostableChevauchement inférieur1300G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432730101.510-1060-4060G1/4-122-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14294240

109.14 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)5/2, monostableChevauchement inférieur500G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8265120101.210-1060-2060G1/8-165-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive9764220

130.31 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)5/2, monostableChevauchement inférieur750G1/8G1/8G1/8G1/8G1/826530101.510-1060-4060G1/8-102-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive31000170

418.74 €

1 4 jours AluminiumNBR5/2, monostableChevauchement6000Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-17618--0.916316-1060--G3/4, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-9025-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-124611800

71.54 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428-216216-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-189-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151009290

73.09 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428-216216-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-189-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536007290

71.54 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-236-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151014290

125.68 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5-216216-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-3923-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151845550

127.25 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5-216216-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-3923-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536008550

125.68 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-3911-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151844550

127.25 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-3911-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536011550

195.22 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement4500Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5-216216-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-3629-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151864810

196.80 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement4500Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5-216216-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-3629-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536009810

195.22 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement4500Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-4313-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151863810

196.80 €

1 44 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/2, monostableChevauchement4500Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-4313-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536012810

218.52 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, monostableChevauchement2000G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.9102.510-1060-4060G3/8-164-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14952570

221.60 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/2, monostableChevauchement2000G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.9102.510-1060-4060G3/8-164-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536042570

219.38 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, sous pressionChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910310-1060-4060G1/4-26635Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14299375

222.46 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, sous pressionChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910310-1060-4060G1/4-26635Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536053375

195.35 €

1 27 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, sous pressionChevauchement1000G1/8G1/8G1/8G1/8G1/82683-0.910310-1060-4060G1/8-14516Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive31310320

283.55 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, sous pressionChevauchement2600G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910310-1060-4060G3/8-28778Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14951680

286.66 €

1 39 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, sous pressionChevauchement2600G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910310-1060-4060G3/8-28778Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536054680

117.05 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, sous pressionChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-447-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151012320

118.60 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, sous pressionChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-447-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536025320

171.18 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, sous pressionChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5715-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151850825

172.75 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, sous pressionChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5715-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536026825

240.74 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, sous pressionChevauchement4100Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-6016-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151869910

219.38 €

1 12 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, épuiséChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910310-1060-4060G1/4-26635Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14297375

222.46 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, épuiséChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910310-1060-4060G1/4-26635Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536050375

195.35 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, épuiséChevauchement1000G1/8G1/8G1/8G1/8G1/82683-0.910310-1060-4060G1/8-14524Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive31309320

465.69 €

1 4 jours AluminiumNBR5/3, épuiséChevauchement4800Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-17618--0.916316-1060--G3/4, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-17050-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-124642000

283.55 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, épuiséChevauchement2200G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910310-1060-4060G3/8-28783Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14949680

286.66 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, épuiséChevauchement2200G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910310-1060-4060G3/8-28783Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive536051680

117.05 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-457-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151011320

118.60 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-457-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536022320

171.18 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5916-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151849825

172.75 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5916-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536023825

240.74 €

1 21 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement4600Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-6318-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151868910

242.29 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, épuiséChevauchement4600Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-6318-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536024910

219.38 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, ferméChevauchement1600G1/4G1/4G1/4G1/4G1/432103-0.910310-1060-4060G1/4-26630Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14298375

195.35 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, ferméChevauchement1000G1/8G1/8G1/8G1/8G1/82683-0.910310-1060-4060G1/8-14523Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive30990320

465.69 €

1 4 jours AluminiumNBR5/3, ferméChevauchement4800Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-1Embase taille 4 selon ISO 5599-17618--0.916316-1060--G3/4, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-13040-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-124632000

283.55 €

1 10 jours Aluminium moulé sous pressionNBR5/3, ferméChevauchement2000G3/8G3/8G3/8G3/8G3/840123-0.910310-1060-4060G3/8-28754Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Ambiance faiblement corrosive14950680

117.05 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-447-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151010320

118.60 €

1 32 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement1200Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1Embase taille 1 selon ISO 5599-1428--0.916316-1060--G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1-447-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536019320

171.18 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5615-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151848825

172.75 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement2300Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-1Embase taille 2 selon ISO 5599-15411.5--0.916316-1060--G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1-5615-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536020825

240.74 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement4100Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-6117-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151867910

242.29 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBR5/3, ferméChevauchement4100Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-1Embase taille 3 selon ISO 5599-16514.5--0.916316-1060--G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1-6117-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536021910

183.20 €

1 7 jours Polymère, Zinc moulé sous pressionNBR5/2, monostable-105PK-3PK-3PK-3PK-3PK-3-2.5-1.58------PK-3-2215--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-4504130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60

Assistance technique