Vanne pneumatique, série JDH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JDH-5-1/4
JDH-5-1/4-EX
JDH-5-1/8
JDH-5-1/8-EX
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Pression de service max.
(Barre)
Port de travail pneumatique Degré de protection Temps d'arrêt
(ms)
A l'heure de commutation
(ms)
Change avec le temps
(ms)
N° de pièce du fabricant

140.86 €

1 4 jours 1100G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430.578G1/4IP65--1210409

145.20 €

1 45 jours 1100G1/4G1/4G1/4G1/4G1/430.578G1/4IP65--12536039

121.20 €

1 7 jours 600G1/8G1/8G1/8G1/8G1/826510G1/8-16978824

125.55 €

1 39 jours 600G1/8G1/8G1/8G1/8G1/826510G1/8IP651697536038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR, TPE-U(PU) Fonction vanne 5/2, bistable, dominante
Recouvrement Chevauchement inférieur Fréquence max. de commutation(Hz) 12 Pression de service min.(Barre) 0
Pression de pilotage min.(Barre) 2.3 Pression de pilotage max.(Barre) 10 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive Poids(g) 330

Assistance technique