Vanne à piston, série V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-3-1/4-B
V-3-M5
V-5-1/4-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Largeur nominale
(mm)
Pression de service max.
(Barre)
Force d'actionnement
(N)
Port de travail pneumatique Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

107.92 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pression3/2, fermé, monostable600G1/4G1/4G1/4--71070G1/4-6808130

51.38 €

1 3 jours Zinc moulé sous pression3/2, fermé, monostable80M5M5---2823M5Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]362625

167.17 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pression5/2, monostable550G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4710182G1/4-6809240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Pression de service min.(Barre) -0.95 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60

Assistance technique