Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVS-3-1/8
Matériau du boîtier | Aluminium | Matériau de joint | NBR, TPE-U(PU) | Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable |
---|---|---|---|---|---|
Débit nominal standard(l/min) | 120 | Raccord pneumatique 1 | G1/8 | Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
Raccord pneumatique 3 | G1/8 | Pression de service min.(Barre) | 3.5 | Pression de service max.(Barre) | 8 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Force d'actionnement(N) | 8 | Port de travail pneumatique | G1/8 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | N° de pièce du fabricant | 10190 |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur de panneau avant, série SVS, le numéro d'article est le suivant: SVS-3-1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVS-3-1/8.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles