Clapet de pied, série F (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-3-1/4-B
F-5-1/4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports Débit nominal standard
(l/min)
Force d'actionnement
(N)
Fonction vanne N° de pièce du fabricant Poids
(g)

223.97 €

1 9 jours 3 ports600503/2, fermé, monostable8984595

286.11 €

1 7 jours 5 ports550785/2, monostable8992705

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à port de tuyau G Filetage nominal de tuyauterie 1/4 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Type de montage Avec trou traversant
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique