Vanne à levier manuel, série VHEF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHEF-L-M52-E-G14
VHEF-L-M52-E-G18
VHEF-L-M52-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G18
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction vanne Recouvrement Matériau du couvercle Débit nominal standard
(l/min)
Méthode de réinitialisation Largeur nominale
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique N° de pièce du fabricant Poids
(g)

139.95 €

1 4 jours 5/2, monostableChevauchementPA renforcé1200Ressort pneumatique714G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500004217

118.94 €

1 4 jours 5/2, monostableChevauchementPA renforcé750Ressort pneumatique5.28G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/84500005184

111.06 €

1 4 jours 5/2, monostableChevauchementPA renforcé1200Ressort mécanique712G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500000218

89.42 €

1 4 jours 3/2, ouvert/fermé, monostableAucun chevauchement-870Ressort mécanique614G1/4G1/4G1/4--G1/44500008150

76.02 €

1 3 jours 3/2, ouvert/fermé, monostableAucun chevauchement-750Ressort mécanique5.614G1/8G1/8G1/8--G1/84500009156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé Matériau de joint NBR Matériau du levier PA renforcé
Largeur(mm) 20 Fréquence max. de commutation(Hz) 0.5 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique