Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VHEF-HS-B52-G18 |
VHEF-HS-M52-M-G14 |
VHEF-HS-M52-M-G18 |
VHEF-HS-P53C-M-G18 |
VHEF-HST-B32-G14 |
VHEF-HST-B32-G18 |
VHEF-HST-M32-M-G14 |
VHEF-HST-M32-M-G18 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Méthode de réinitialisation | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Couple d'actionnement (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.09 € | 1 | 3 jours | 5/2, bistable | Chevauchement | 750 | - | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.6 | 4165863 | 265 | |||
216.34 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 1200 | Ressort mécanique | 7 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0.6 | 4165856 | 298 | |||
173.09 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | 750 | Ressort mécanique | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.6 | 4165855 | 265 | |||
181.34 € | 1 | 4 jours | 5/3, fermé | Chevauchement | 700 | Ressort mécanique | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.7 | 4165857 | 265 | |||
131.69 € | 1 | 4 jours | 3/2, bistable | Aucun chevauchement | 870 | - | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | 0.7 | 4165862 | 230 | |||
105.34 € | 1 | 4 jours | 3/2, bistable | Aucun chevauchement | 750 | - | 5.6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 0.7 | 4165861 | 236 | |||
131.69 € | 1 | 4 jours | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Aucun chevauchement | 870 | Ressort mécanique | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | 0.6 | 4165854 | 230 | |||
105.34 € | 1 | 4 jours | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Aucun chevauchement | 750 | Ressort mécanique | 5.6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 0.6 | 4165853 | 236 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau de joint | NBR | Matériau du levier | PA renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du couvercle | PA renforcé | Largeur(mm) | 20 | Fréquence max. de commutation(Hz) | 0.5 |
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Force maximale sur l'actionneur(N) | 200 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Méthode de réinitialisation
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Couple d'actionnement(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles