Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-5-1/4-B
Fonction vanne | 5/2, bistable | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Débit nominal standard(l/min) | 550 | Largeur nominale(mm) | 7 | Force d'actionnement(N) | 2 |
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique 1 | G1/4 | Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
Raccord pneumatique 3 | G1/4 | Raccord pneumatique 4 | G1/4 | Raccord pneumatique 5 | G1/4 |
Port de travail pneumatique | G1/4 | N° de pièce du fabricant | 8995 | Poids(g) | 510 |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet de contrôle manuelle, série H, le numéro d'article est le suivant: H-5-1/4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-5-1/4-B.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles