Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVEL-H-124-HP3 |
PVEL-P-124-HP3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'actionnement | Fonction vanne | Méthode de réinitialisation | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,432.15 € | 1 | 4 jours | Manuel | 3/2, bistable | Guidage forcé | 1629207 | 5900 | |||
5,985.95 € | 1 | 39 jours | Pneumatique | 3/2, fermé, monostable | Ressort mécanique | 1629205 | 6900 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR, PE | Matériau de glissière de piston | Alliage aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 50 | Température min. du milieu(°C) | 5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | 5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Raccord pneumatique 3 | G1/2 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Type d'actionnement
Fonction vanne
Méthode de réinitialisation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles