Vanne tout ou rien, série MS4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4-EE-1/4-10V24
MS4-EE-1/4-10V24-S
MS4-EE-1/4-V110
MS4-EE-1/4-V110-S
MS4-EE-1/4-V230
MS4-EM1-1/4
MS4-EM1-1/4-S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d'actionnement Fonction vanne Matériau de joint Méthode de réinitialisation Débit nominal standard
(l/min)
Pression de service min.
(Barre)
Pression de service max.
(Barre)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Raccord pneumatique 3 Degré de protection valeur c
(l/sbar)
valeur b N° de pièce du fabricant Poids
(g)

110.17 €

1 3 jours Électrique3/2, fermé, monostableNBRRessort mécanique2000410-105050G1/4IP659.50.44542578273

117.78 €

1 3 jours Électrique3/2, fermé, monostableNBRRessort mécanique2000410-105050G1/4IP659.50.44542598289

110.17 €

1 4 jours Électrique3/2, fermé, monostableNBRRessort mécanique2000414-106060G1/4IP659.50.44529535273

117.78 €

1 22 jours Électrique3/2, fermé, monostableNBRRessort mécanique2000410--60G1/4IP659.50.44538719289

110.17 €

1 12 jours Électrique3/2, fermé, monostableNBRRessort mécanique2000414-106060G1/4IP659.50.44529537273

42.40 €

1 98 jours Manuel3/2, bistableTPE-U(PU)-2200014-106060G1/4-90.39541258190

50.02 €

1 3 jours Manuel3/2, bistableTPE-U(PU)-2200014-106060Non conduitisé-90.39541259210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Température ambiante min.(°C) -10 Raccord pneumatique 1 G1/4
Raccord pneumatique 2 G1/4 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique