Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS12-EE-G-V24 |
MS12-EM-G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'actionnement | Fonction vanne | Méthode de réinitialisation | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Degré de protection | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.71 € | 1 | 17 jours | Électrique | 3/2, fermé, monostable | Ressort mécanique | 3 | 16 | 50 | 50 | IP65 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | 541496 | 3800 | |||
412.69 € | 1 | 4 jours | Manuel | 3/2, bistable | - | 0 | 20 | 60 | 60 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 541495 | 3900 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Débit nominal standard(l/min) | 25000-32000 |
---|---|---|---|---|---|
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Raccord pneumatique 1 | Module de batterie |
Raccord pneumatique 2 | Module de batterie | Raccord pneumatique 3 | G1 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Type d'actionnement
Fonction vanne
Méthode de réinitialisation
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Degré de protection
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles