Silencieux, série UC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC-1/4
UC-1/4-20
UC-1/8
UC-1/8-50
UC-3/8
UC-M5
UC-M5-50
UC-M7
UC-M7-50
UC-QS-3H
UC-QS-4H
UC-QS-6H
UC-QS-8H
UC-QS-10H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Taille du paquet Niveau sonore
(dB (A))
Débit par rapport à l'atmosphère
(l/min)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

6.92 €

1 3 jours G1/4160-1650045.2
-

7.47 €

1 3 jours G1/42060-5342205.2

5.62 €

1 3 jours G1/8159-1614192.6

4.58 €

50 7 jours G1/85059-5342192.6

8.23 €

1 3 jours G3/81605000170742710.5

5.54 €

1 3 jours M5160-1650030.4

4.51 €

50 4 jours M55060-5342170.4

5.54 €

1 3 jours M7158-1614181.2
-

5.83 €

1 3 jours M75058-5342181.2

5.54 €

1 4 jours QS-3160-1650050.4

5.54 €

1 3 jours QS-4160-1650060.5

5.54 €

1 3 jours QS-6160-1650071.1

5.68 €

1 3 jours QS-8160-1756112.3

10.63 €

1 3 jours QS-10168-5264755.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'insert d'amorti PE Matériau du tourillon vissé PE Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 70
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique