Silencieux, série U

Silencieux, série U

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-1
U-1/2
U-1/2-20
U-1/2-B
U-1/4
U-1/4-20
U-1/4-B
U-1/8
U-1/8-50
U-1/8-B
U-1/8-I
U-1-B
U-3/4
U-3/4-B
U-3/4-B-NPT
U-3/8
U-3/8-20
U-3/8-B
U-PK-3
U-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Matériau de l'insert d'amorti Matériau du boîtier Matériau du tourillon vissé Taille du paquet Niveau sonore
(dB (A))
Débit par rapport à l'atmosphère
(l/min)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

45.98 €

1 3 jours G1PE---9020800-2312139.8

16.32 €

1 3 jours G1/2PE---8210300-231058.2
-

13.99 €

1 Disponible 3 jours G1/2PE--208210300-53422558.2

16.91 €

1 3 jours G1/2PEAluminiumAluminium-8175001 - Ambiance faiblement corrosive684475

5.80 €

1 3 jours G1/4PE---763300-23167.7
-

4.95 €

1 Disponible 3 jours G1/4PE--20763300-5342237.7

10.15 €

1 3 jours G1/4PEAluminiumAluminium-8024401 - Ambiance faiblement corrosive684217

4.63 €

1 3 jours G1/8PE---742000-23072.3
-

3.83 €

1 Disponible 3 jours G1/8PE--50742000-5342222.3

9.48 €

1 3 jours G1/8PEAluminiumAluminium-7413401 - Ambiance faiblement corrosive68418

5.63 €

1 3 jours G1/8PE---76.52050-36703.6

33.14 €

1 3 jours G1PEAluminiumAluminium-85175001 - Ambiance faiblement corrosive151990233

26.72 €

1 3 jours G3/4PE---8517600-231183

27.94 €

1 3 jours G3/4PEAluminiumAluminium-83100001 - Ambiance faiblement corrosive6845120

37.35 €

1 4 jours 3/4 NPTPEAluminiumAluminium-81118341 - Ambiance faiblement corrosive566823128

11.49 €

1 3 jours G3/8PE---826000-230929.6
-

9.79 €

1 Disponible 3 jours G3/8PE--20826000-53422429.6

13.85 €

1 3 jours G3/8PEAluminiumAluminium-8058001 - Ambiance faiblement corrosive684337

3.72 €

10 4 jours PK-3Bronze-Laiton-7080-46464.5

3.72 €

10 27 jours PK-4Bronze-Laiton-74150-49324.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 70 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique