Silencieux, série AMTE

Silencieux, série AMTE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMTE-M-H-G12
AMTE-M-H-G14
AMTE-M-H-G18
AMTE-M-H-G38
AMTE-M-H-M5
AMTE-M-LH-G1
AMTE-M-LH-G12
AMTE-M-LH-G14
AMTE-M-LH-G18
AMTE-M-LH-G34
AMTE-M-LH-G38
AMTE-M-LH-M3
AMTE-M-LH-M5
AMTE-M-LH-N12
AMTE-M-LH-N14
AMTE-M-LH-N18
AMTE-M-LH-N38
AMTE-M-LH-U10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique Taille du paquet Niveau sonore
(dB (A))
Débit par rapport à l'atmosphère
(l/min)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.83 €

10 3 jours G1/210922745120662530

1.86 €

20 3 jours G1/42095100012066239.5

1.54 €

20 3 jours G1/8209261512066225

3.49 €

10 3 jours G3/810921545120662417

1.34 €

20 3 jours M520719112066211.1

24.11 €

10 3 jours G11088172351205865115

8.71 €

10 3 jours G1/2108810500120586343

3.49 €

20 3 jours G1/420833140120586113

2.69 €

20 3 jours G1/82076173512058607.5

16.06 €

10 4 jours G3/4108512400120586480

5.75 €

10 3 jours G3/810825430120586226

2.28 €

20 3 jours M320559512311200.4

2.28 €

20 3 jours M5207225512058581.5

9.66 €

10 4 jours 1/2 NPT10859240120699246

3.88 €

20 4 jours 1/4 NPT20823080120699017

2.98 €

20 4 jours 1/8 NPT2077161512069899

6.38 €

10 4 jours 3/8 NPT10835365120699129

2.54 €

20 4 jours UNF10-32207126012069941.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'insert d'amorti Bronze Matériau du tourillon vissé Laiton Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 80
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique