Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VFFK-C-K-M5-P |
VFFK-C-K-M7-P |
VFFK-C-K-R14-P |
VFFK-C-K-R18-P |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Débit norme 6->0 bar (l/min) | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 € | 1 | 4 jours | Bague d'étanchéité | NBR | M5 | 0-80 | 1.4 | 133140 | 4.3 | |||
12.94 € | 1 | 4 jours | Bague d'étanchéité | NBR | M7 | 0-100 | 3.8 | 133141 | 5.8 | |||
18.52 € | 1 | 3 jours | Revêtement | - | R1/4 | 0-420 | - | 133143 | 25 | |||
15.02 € | 1 | 4 jours | Revêtement | - | R1/8 | 0-270 | - | 133142 | 13.5 |
Loading...
Type de montage | À vis | Matériau de l'insert d'amorti | PE | Matériau du tourillon vissé | Laiton plaqué au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la vis de réglage | Laiton plaqué au nickel | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | 0 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Débit norme 6->0 bar(l/min)
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles