Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VFFG-T-M5-5 |
VFFG-T-M5-6 |
VFFG-T-M5-7 |
VFFG-T-M5-8 |
VFFG-T-M5-10 |
VFFG-T-M5-12 |
VFFG-T-M5-15 |
VFFG-T-M5-A-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit (l/min) | Largeur nominale (mm) | valeur b | valeur c (l/sbar) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 10 | 4 jours | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 8025709 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 14.6 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 8025710 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 19.1 | 0.7 | 0.5 | 0.07 | 8025711 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 26.1 | 0.85 | 0.5 | 0.1 | 8025712 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 40.8 | 1.05 | 0.5 | 0.14 | 8025713 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 45.4 | 1.2 | 0.5 | 0.16 | 8025714 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 67.4 | 1.55 | 0.5 | 0.25 | 8025715 | 0.5 | |||
3.15 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | 8025716 | - |
Loading...
Type de montage | Avec filetage | Pression de service min.(Barre) | -0.9 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min)
Largeur nominale(mm)
valeur b
valeur c(l/sbar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles