Silencieux de starter, série GRU

Silencieux de starter, série GRU

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRU-1/2-B
GRU-1/4-B
GRU-1/8-B
GRU-3/4-B
GRU-3/8-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Débit norme 6->0 bar
(l/min)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

33.97 €

1 3 jours G1/20-40009519100

26.97 €

1 3 jours G1/40-1500951725

22.86 €

1 3 jours G1/80-1000951610

53.57 €

1 4 jours G3/40-80009520170

31.40 €

1 3 jours G3/80-1700951855

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage À vis Matériau de l'insert d'amorti PE Matériau du boîtier Aluminium
Matériau du tourillon vissé Aluminium moulé sous pression Matériau de la vis de réglage PA Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 70
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 70 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique