Quick coupling plug, NPHS Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPHS-S6-M-G12
NPHS-S6-M-G12F
NPHS-S6-M-G14
NPHS-S6-M-G14F
NPHS-S6-M-G18
NPHS-S6-M-G38
NPHS-S6-M-G38F
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Couple de serrage nominal
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

4.92 €

10 4 jours 7.85Filetage extérieur G1/214805926050

4.98 €

10 4 jours 7.85Filetage interne G1/2-805926449

4.43 €

10 3 jours 7.85Filetage extérieur G1/411805925820

4.69 €

10 4 jours 7.85Filetage interne G1/4-805926228

4.40 €

10 4 jours 5.5Filetage extérieur G1/83.5805925719

4.48 €

10 4 jours 7.85Filetage extérieur G3/812.5805925927

4.86 €

10 4 jours 7.85Filetage interne G3/8-805926329

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -10::60 Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10

Assistance technique