Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Y-PK-2 |
Y-PK-3 |
Y-PK-4 |
Y-PK-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 10 | 4 jours | 1.5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 19540 | |||
1.80 € | 10 | 4 jours | 2.5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 7269 | |||
1.80 € | 10 | 4 jours | 3.4 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 9586 | |||
2.15 € | 10 | 27 jours | 5.3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 150013 |
Loading...
Matériau du boîtier | POM | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles