Raccord Y enfichable, série QSYLV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSYLV-1/2-12
QSYLV-1/4-8
QSYLV-1/8-6
QSYLV-3/8-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

11.98 €

1 4 jours 7.1Filetage extérieur R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm153195102

6.95 €

1 4 jours 4.4Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15319341.5

5.34 €

1 3 jours 3.3Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15319224.5

9.51 €

1 3 jours 5.7Filetage extérieur R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15319469.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 2 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique