Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 10 | 3 jours | 2.3 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153148 | 7.6 | |||
- | 3.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.3 | 100 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130807 | 7.6 | |
5.63 € | 10 | 4 jours | 1.6 | 10 | Manchon enfichable QS-4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130628 | 6.5 | |||
4.80 € | 10 | 3 jours | 3.6 | 10 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153149 | 11 | |||
4.60 € | 10 | 3 jours | 2.3 | 10 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153153 | 11 | |||
- | 4.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.3 | 100 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130812 | 11 | |
- | 5.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.6 | 100 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130808 | 11 | |
5.82 € | 10 | 3 jours | 2.3 | 10 | Manchon enfichable QS-6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130633 | 6.8 | |||
5.82 € | 10 | 4 jours | 3.1 | 10 | Manchon enfichable QS-6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133145 | 8.5 | |||
5.74 € | 10 | 3 jours | 4.6 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153150 | 16 | |||
5.82 € | 10 | 4 jours | 1.7 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130610 | 13 | |||
5.42 € | 10 | 3 jours | 3.2 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153154 | 13 | |||
- | 5.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.2 | 50 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130813 | 13 | |
- | 6.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.6 | 50 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130809 | 16 | |
6.49 € | 10 | 4 jours | 3.6 | 10 | Manchon enfichable QS-8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133147 | 8.8 | |||
6.49 € | 10 | 3 jours | 4.6 | 10 | Manchon enfichable QS-8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133146 | 13 | |||
6.57 € | 10 | 3 jours | 5.9 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153151 | 26 | |||
6.74 € | 10 | 3 jours | 3.3 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130611 | 19 | |||
6.28 € | 10 | 3 jours | 4.5 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153155 | 20 | |||
- | 7.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.5 | 20 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130814 | 20 | |
- | 7.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.9 | 20 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130810 | 26 | |
7.68 € | 10 | 4 jours | 4.6 | 10 | Manchon enfichable QS-10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133149 | 13 | |||
7.68 € | 10 | 4 jours | 5.9 | 10 | Manchon enfichable QS-10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133148 | 21 | |||
7.92 € | 10 | 3 jours | 7 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153152 | 37 | |||
9.12 € | 10 | 3 jours | 4.5 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130612 | 27 | |||
7.25 € | 10 | 3 jours | 5.8 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153156 | 30 | |||
- | 8.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 20 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130811 | 37 | |
9.12 € | 10 | 4 jours | 5.9 | 10 | Manchon enfichable QS-12 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133151 | 22 | |||
9.12 € | 10 | 4 jours | 7.3 | 10 | Manchon enfichable QS-12 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133150 | 31 | |||
19.63 € | 1 | 3 jours | 8.5 | 1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 130609 | 45 | |||
9.38 € | 1 | 3 jours | 7 | 1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 190708 | 48 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Nombre de sorties | 2 | Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles