Connecteur en Y enfichable, série NPQH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-Y-Q6-E-P10
NPQH-Y-Q8-E-P10
NPQH-Y-Q8-Q6-P10
NPQH-Y-Q10-E-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

5.03 €

10 4 jours 5.5Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57841032

7.06 €

10 3 jours 7.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57841144.9

7.57 €

10 4 jours 5.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57841452.6

8.38 €

10 3 jours 9.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57841265.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0:: 150 Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20

Assistance technique